Powercbl. Han Q5/0 f str 4G1,5 10m 10m
部品番号: 61 88 780 0710 0
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
エレメント | 電源供給 |
---|---|
仕様 | AC電源入力 |
コネクタ 1 | Han® Q 5/0 メス |
ケーブルタイプ | 銅ケーブル (丸型) |
特長 | TC-ERケーブル |
ケーブル長さ | 10 m |
---|---|
芯線構造 | 4 G 1.5 mm² |
前へ
次へ
部品番号: 61 88 780 0710 0
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
エレメント | 電源供給 |
---|---|
仕様 | AC電源入力 |
コネクタ 1 | Han® Q 5/0 メス |
ケーブルタイプ | 銅ケーブル (丸型) |
特長 | TC-ERケーブル |
ケーブル長さ | 10 m |
---|---|
芯線構造 | 4 G 1.5 mm² |