Powercbl. Han Q4/2 f str 4G4 5m
部品番号: 61 88 780 0305 0
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
エレメント | 電源供給 |
---|---|
仕様 | AC電源入力 |
コネクタ 1 | Han-Compact® フード |
トップエントリー | |
Han® Q 4/2 メス | |
ケーブルタイプ | 銅ケーブル (丸型) |
特長 | TC-ERケーブル |
ケーブル長さ | 5 m |
---|---|
芯線構造 | 4G 4 mm² |
前へ
次へ
部品番号: 61 88 780 0305 0
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
エレメント | 電源供給 |
---|---|
仕様 | AC電源入力 |
コネクタ 1 | Han-Compact® フード |
トップエントリー | |
Han® Q 4/2 メス | |
ケーブルタイプ | 銅ケーブル (丸型) |
特長 | TC-ERケーブル |
ケーブル長さ | 5 m |
---|---|
芯線構造 | 4G 4 mm² |