Positionierer FC
部品番号: 09 99 000 0631
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
カテゴリ | 工具 |
---|---|
製品シリーズ | DIN 41612 |
工具のタイプ | ロケーター |
工具の説明 | FC |
部品番号 09 99 000 0620 用 |
梱包寸法 | 1 |
---|---|
正味重量 | 9.772 g |
原産国 | ドイツ |
欧州関税番号 | 82073090 |
GTIN | 5713140107410 |
ETIM | EC001282 |
eCl@ss | 21,043,852.00 |
前へ
次へ
部品番号: 09 99 000 0631
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
カテゴリ | 工具 |
---|---|
製品シリーズ | DIN 41612 |
工具のタイプ | ロケーター |
工具の説明 | FC |
部品番号 09 99 000 0620 用 |
梱包寸法 | 1 |
---|---|
正味重量 | 9.772 g |
原産国 | ドイツ |
欧州関税番号 | 82073090 |
GTIN | 5713140107410 |
ETIM | EC001282 |
eCl@ss | 21,043,852.00 |