Pneumatic Crimping Tool Set Han C/D/E
部品番号: 09 99 000 0314
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
カテゴリ | 工具 |
---|---|
工具のタイプ | HARTING空圧圧着工具 |
工具の説明 | Han D®: 0.14 ... 2.5 mm² |
Han E®: 0.14 ... 4 mm² | |
Han® C: 1.5 ... 4 mm² | |
Type of drive | Pneumatic |
Die set | 4-mandrel two-indent crimp |
---|---|
Direction of movement | 4 indent |
アプリケーション分野 | Recommended for production lines |
up to 10,000 crimping operations per year | |
梱包内容 | プラスチックケース入り |
ロケーター Han® C | |
ロケーター Han E® | |
ロケーター Han D® | |
調整ゲージ | |
エアーチューブ | |
操作説明書 |
前へ
次へ