Pneum. contact metal OD4mm F+valve ang.
部品番号: 09 14 000 7464
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
Pneum. contact metal OD4mm F+valve ang.
部品番号: 09 14 000 7464
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | コンタクト |
---|---|
コンタクトのタイプ | エアーコンタクト |
コンタクトの説明 | シャットオフ機能付き アングル型 |
ジェンダー | メス |
---|---|
製造工程 | 切削コンタクト |
使用温度範囲 | -20 ... +85 °C |
---|---|
動作圧力 | ≤ 10 bar |
チューブ外径 | 4 mm |
材質 (コンタクト) | 真鍮 |
---|---|
材質 (シール) | HNBR(水素化ニトリルゴム) |
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
ナフタリン |
梱包寸法 | 10 |
---|---|
正味重量 | 16 g |
原産国 | ルーマニア |
欧州関税番号 | 85366990 |
GTIN | 5713140189256 |
ETIM | EC000796 |
eCl@ss | 27,440,204.00 |
前へ
次へ