Pneum. contact metal OD 6mm male angled
部品番号: 09 14 000 7356
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
Pneum. contact metal OD 6mm male angled
部品番号: 09 14 000 7356
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | コンタクト |
---|---|
コンタクトのタイプ | エアーコンタクト |
コンタクトの説明 | シャットオフ機能なし アングル型 |
特長 | Han® エアーコンタクト 遮断機能なしは、真空内での使用に適しています。(限度:100 mbar = 100 hPa ≈ 真空度約90%) |
ジェンダー | オス |
---|---|
製造工程 | 切削コンタクト |
使用温度範囲 | -20 ... +85 °C |
---|---|
動作圧力 | ≤ 10 bar |
チューブ外径 | 6 mm |
材質 (コンタクト) | 真鍮 |
---|---|
材質 (シール) | HNBR(水素化ニトリルゴム) |
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
ナフタリン |
梱包寸法 | 10 |
---|---|
正味重量 | 14 g |
原産国 | ルーマニア |
欧州関税番号 | 85366990 |
GTIN | 5713140189164 |
ETIM | EC000796 |
eCl@ss | 27,440,204.00 |
前へ
次へ