Pneum. contact metal ID 10mm, male
部品番号: 09 14 000 6310
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
Pneum. contact metal ID 10mm, male
部品番号: 09 14 000 6310
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | コンタクト |
---|---|
コンタクトのタイプ | エアーコンタクト |
コンタクトの説明 | シャットオフ機能なし ストレート型 |
ジェンダー | オス |
---|---|
製造工程 | 切削コンタクト |
使用温度範囲 | -40 ... +85 °C |
---|---|
動作圧力 | ≤ 10 bar |
チューブ内径 | 10 mm |
材質 (コンタクト) | 真鍮 |
---|---|
材質 (シール) | NBR |
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
ECHA SCIP番号 | b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d |
カリフォルニアProposition 65物質 | はい |
カリフォルニアProposition 65物質 | 鉛 |
ニッケル |
梱包寸法 | 10 |
---|---|
正味重量 | 34.9 g |
原産国 | 中国 |
欧州関税番号 | 85366990 |
GTIN | 5713140189294 |
ETIM | EC000796 |
eCl@ss | 27,440,204.00 |
前へ
次へ