Plug socket module Denmark
部品番号: 39 50 001 0017
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
Plug socket module Denmark
部品番号: 39 50 001 0017
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | ソケット |
---|---|
フード/ハウジングシリーズ | Han-Port® |
エレメント | ソケット |
結線方式 | スプリングクランプ接続 |
---|---|
アプリケーション分野 | デンマーク |
供給電圧 | 250 V AC |
---|---|
公称電流 | 13 A |
公称周波数 | 50 Hz |
導体断面積 | 2.5 mm² |
---|---|
取付深さ | 20 mm |
材質 (フード/ハウジング) | サーモプラスチック |
---|---|
RoHS | 適合 |
ELVステータス | 適合 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 制限対象物質 | 含まず |
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 | 含まず |
REACH SVHC 認可対象候補物質 | 含まず |
梱包寸法 | 1 |
---|---|
正味重量 | 74.3 g |
原産国 | チェコ |
欧州関税番号 | 85366990 |
GTIN | 5713140154957 |
ETIM | EC000450 |
eCl@ss | 27,144,042.00 |
前へ
次へ