PPv4 Power 250V/16A 3G1,5qmm PUR 20m
部品番号: 33 59 222 2000 001
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
カテゴリ | システムケーブル |
---|---|
製品シリーズ | HARTING PushPull (V4) |
エレメント | ケーブルアセンブリ |
仕様 | 両端組立て済み |
コネクタ 1 | HARTING PushPull (V4) |
電力 3ピン | |
コネクタ 2 | HARTING PushPull (V4) |
電力 3ピン | |
ケーブルタイプ | 銅ケーブル (丸型) |
ケーブルの説明 | 1:1 配線 |
ケーブル長さ | 20 m |
---|---|
芯数 | 3 |
芯線構造 | 3 G 1.5 mm² |
結線方式 | クリンプ端子 |
シールド | シールドなし |
コンタクト数 | 2 |
PEコンタクト | はい |
ロックタイプ | PushPull |
前へ
次へ