PPv4 2.0 Power 48V/12A 4G1,5qmm PUR 9.5m
部品番号: 33 59 222 0950 002
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
PPv4 2.0 Power 48V/12A 4G1,5qmm PUR 9.5m
部品番号: 33 59 222 0950 002
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
概要
製品詳細
カテゴリ | システムケーブル |
---|---|
製品シリーズ | HARTING PushPull (V4) |
エレメント | ケーブルアセンブリ |
仕様 | 両端組立て済み |
コネクタ 1 | HARTING PushPull (V4) |
電力 4ピン | |
コネクタ 2 | HARTING PushPull (V4) |
電力 4ピン | |
ケーブルタイプ | 銅ケーブル (丸型) |
ケーブルの説明 | 1:1 配線 |
ケーブル長さ | 9.5 m |
---|---|
芯数 | 4 |
芯線構造 | 4 G 1.5 mm² |
結線方式 | クリンプ端子 |
シールド | シールドなし |
コンタクト数 | 4 |
ロックタイプ | PushPull |
前へ
次へ