PPv14 RJ45 met PN Type B 22/7 PVC 5.0m
部品番号: 09 47 565 6037
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
ケーブルタイプ | HAR PROFINET Typ B 4xAWG22/7 PVC Show details |
---|---|
コネクタ 1 | Han PP metal V14 RJ45 Cat5 plug 4p IDC Show details |
コネクタ 2 | Han PP metal V14 RJ45 Cat5 plug 4p IDC Show details |
カテゴリ | システムケーブル |
---|---|
製品シリーズ | RJ45 |
エレメント | ケーブルアセンブリ |
仕様 | 両端組立て済み |
コネクタ 1 | Han® PushPull (V14) メタル |
コネクタ 2 | Han® PushPull (V14) メタル |
ケーブルタイプ | 銅ケーブル (丸型) |
ケーブル長さ | 5 m |
---|---|
芯数 | 4 |
芯線構造 | 4x AWG 22/7 |
前へ
次へ