POLISHING TOOL POF-Φ2.2
部品番号: 20 99 000 1093
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
カテゴリ | 工具 |
---|---|
工具のタイプ | ポリッシング工具 |
工具の説明 | 2.2 mm径のPOFケーブル |
梱包寸法 | 1 |
---|---|
正味重量 | 30 g |
原産国 | ドイツ |
欧州関税番号 | 82055980 |
GTIN | 5713140136151 |
eCl@ss | 21,012,692.00 |
前へ
次へ
部品番号: 20 99 000 1093
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
カテゴリ | 工具 |
---|---|
工具のタイプ | ポリッシング工具 |
工具の説明 | 2.2 mm径のPOFケーブル |
梱包寸法 | 1 |
---|---|
正味重量 | 30 g |
原産国 | ドイツ |
欧州関税番号 | 82055980 |
GTIN | 5713140136151 |
eCl@ss | 21,012,692.00 |