PN Type B Hybrid 4xAWG22/7 + 4x1.5, 500m
部品番号: 09 45 600 0320
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
PN Type B Hybrid 4xAWG22/7 + 4x1.5, 500m
部品番号: 09 45 600 0320
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | システムケーブル |
---|---|
エレメント | バルクケーブル |
仕様 | 未組立 |
ケーブルタイプ | ハイブリッドケーブル (銅/銅) |
ケーブルの説明 | 遅燃性 |
ケーブル長さ | 500 m |
---|---|
芯数 | 8 |
芯線構造 | 4x AWG 22/7 |
4x 1.5 mm² |
伝送特性 | Cat. 5 クラスD、最大100 MHz |
---|---|
データ伝送速度 | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
使用温度範囲 | -20 ... +70 °C |
結合減衰率 @ 20℃ / 10 MHz | ≤ 10 mΩ/m |
導体抵抗 @ 20℃ | ≤120 Ω/km |
絶縁抵抗 @ 20℃ | ≥ 500 MΩ x km |
信号ランタイム @ 20℃ | ≤ 5.3 ns/m |
インピーダンス @ 100 MHz | 100 Ω ±15 % |
材質 (ケーブル) | FRNC (LSZH) |
---|---|
カラー(ケーブル) | 緑 |
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
仕様 | EN 13602 |
---|---|
IEC 60332-1-2 難燃性 | |
UL style 21282 (80°C / 150 V) |
梱包寸法 | 1 |
---|---|
正味重量 | 85,000 g |
原産国 | ドイツ |
欧州関税番号 | 85442000 |
GTIN | 5713140273955 |
ETIM | EC001579 |
eCl@ss | 27,060,501.00 |
前へ
次へ