#N#####v EMC M40
部品番号: 19 62 000 5098
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
カテゴリ | アクセサリー |
---|---|
アクセサリータイプ | ケーブルグランド |
アクセサリーの説明 | EMCバージョン |
レンチ サイズ | 43 |
---|---|
使用温度範囲 | -40 ... +130 °C |
保護等級 (IEC 60529に準拠) | IP68 |
サイズ | M40 |
クランプ可能範囲 | 20 ... 25 mm |
シールドの直径 | 15 ... 20 mm |
対角幅 | 47.3 mm |
前へ
次へ
部品番号: 19 62 000 5098
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
カテゴリ | アクセサリー |
---|---|
アクセサリータイプ | ケーブルグランド |
アクセサリーの説明 | EMCバージョン |
レンチ サイズ | 43 |
---|---|
使用温度範囲 | -40 ... +130 °C |
保護等級 (IEC 60529に準拠) | IP68 |
サイズ | M40 |
クランプ可能範囲 | 20 ... 25 mm |
シールドの直径 | 15 ... 20 mm |
対角幅 | 47.3 mm |