Mounting panel long Han 22HPR
部品番号: 09 40 022 9920
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
Mounting panel long Han 22HPR
部品番号: 09 40 022 9920
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | アクセサリー |
---|---|
フード/ハウジングシリーズ | Han® HPR |
アクセサリータイプ | 取付けパネル |
アクセサリーの説明 | ロングバージョン |
フード用 | |
ボックス型ハウジング用 |
サイズ | 22 HPR |
---|---|
梱包内容 | 9x M6 ネジ |
ワッシャーSK S6 x 9 |
締付けトルク | 6 Nm M6 固定ネジ |
---|
材質(アクセサリー) | ステンレススチール |
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
カリフォルニアProposition 65物質 | ニッケル |
梱包寸法 | 1 |
---|---|
正味重量 | 309.5 g |
原産国 | 中国 |
欧州関税番号 | 85366990 |
GTIN | 5713140193413 |
ETIM | EC002939 |
eCl@ss | 27,440,392.00 |
前へ
次へ