Motorcbl. Dunker LPMo1 1,5m HD
部品番号: 61 88 720 0004 0150
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
仕様 | 両端組立て済み |
---|---|
コネクタ 1 | LD 7極 |
コネクタ 2 | M17 |
メス | |
4ピン | |
ケーブルタイプ | 銅ケーブル (丸型) |
ケーブルの説明 | 耐油性 |
ハロゲンフリー | |
シリコン不使用 | |
特長 | 高い柔軟性 |
ドラッグチェーンと互換 |
ケーブル長さ | 1.5 m |
---|---|
芯線構造 | 4x 2.5 mm² |
アプリケーション分野 | モーター接続用 |
前へ
次へ