Mixed adapter housing
部品番号: 11 00 200 0301
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
Mixed adapter housing
部品番号: 11 00 200 0301
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | アクセサリー |
---|---|
製品シリーズ | Han-Yellock® |
アクセサリータイプ | アダプターフレーム |
アクセサリーの説明 | パネル取付けハウジング用 |
Han-Yellock® 30用 | |
Han-Yellock® 60用 |
詳細 | 結線側からのみ抜き差しできます。 |
---|
材質(アクセサリー) | ポリカーボネート (PC) |
---|---|
カラー(アクセサリー) | RAL 7032 (ぺブルグレー) |
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
仕様 | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
認証 | DNV GL |
梱包寸法 | 1 |
---|---|
正味重量 | 10.6 g |
原産国 | ドイツ |
欧州関税番号 | 85389099 |
GTIN | 5713140109155 |
ETIM | EC002310 |
eCl@ss | 27,440,210.00 |
前へ
次へ