Male angled for kit connector (A=40,61)
部品番号: 02 51 000 0002
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
Male angled for kit connector (A=40,61)
部品番号: 02 51 000 0002
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | コネクタ |
---|---|
製品シリーズ | har-modular® |
エレメント | オスコネクタ |
仕様 | 組立済みコネクタ |
コンタクトの説明 | アングル型 |
設置済みモジュール | 2x 02519000002 https://b2b.harting.com/02519000002 |
---|---|
1x 02519091101 https://b2b.harting.com/02519091101 | |
1x 02519031301 https://b2b.harting.com/02519031301 | |
長さ | 40.61 mm |
結線方式 | リフロー半田付け端子 (THR) |
ウェーブ半田付け端子 | |
接続タイプ | マザーボード ツー ドーターカード |
絶縁抵抗 | >1011 Ω |
---|---|
使用温度範囲 | -55 ... +125 °C (リフロー半田の場合 最大+240℃ 15秒間) |
パフォーマンスレベル | 1 |
IEC 60603-2に準拠 | |
嵌合回数 | ≥ 500 |
絶縁グループ | I (600 ≤ CTI) |
Hot plugging | いいえ |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020Dに準拠 |
材質 | ポリアミド (PA) |
---|---|
材料の難燃性 UL94 | V-0 |
RoHS | 適合 |
ELVステータス | 適合 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 制限対象物質 | 含まず |
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 | 含まず |
REACH SVHC 認可対象候補物質 | 含まず |
カリフォルニアProposition 65物質 | 含まず |
UL / CSA | |
---|---|
鉄道向け難燃性規格 | F1/I2 NFF 16-101/102に準拠 |
梱包寸法 | 1 |
---|---|
正味重量 | 6.46 g |
原産国 | ルーマニア |
欧州関税番号 | 85366990 |
GTIN | 5713140198104 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27,460,201.00 |
前へ
次へ