M4x10 self-locking screw f. 09000005603
部品番号: 09 00 000 5612
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
M4x10 self-locking screw f. 09000005603
部品番号: 09 00 000 5612
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | アクセサリー |
---|---|
アクセサリータイプ | 固定ネジ |
アクセサリーの説明 | 部品番号 09 00 000 5603用 |
サイズ | M4 |
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
カリフォルニアProposition 65物質 | ニッケル |
梱包寸法 | 100 |
---|---|
正味重量 | 1 g |
原産国 | ドイツ |
欧州関税番号 | 73181558 |
GTIN | 5713140194694 |
ETIM | EC002939 |
eCl@ss | 27,440,392.00 |
前へ
次へ