M23 locator, Ethernet contact 0.6mm
部品番号: 09 99 000 0961
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
M23 locator, Ethernet contact 0.6mm
部品番号: 09 99 000 0961
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | 工具 |
---|---|
製品シリーズ | 丸型コネクタ M23 |
工具のタイプ | ロケーター |
工具の説明 | 0.6 mmデータコンタクト用 |
圧着工具 09 99 000 0890 用 |
梱包寸法 | 1 |
---|---|
正味重量 | 30 g |
原産国 | ドイツ |
欧州関税番号 | 85366990 |
GTIN | 5713140278059 |
ETIM | EC001282 |
eCl@ss | 21,043,852.00 |
前へ
次へ