M23 Metal Screw Cover – no Chain
部品番号: 09 15 100 9101
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
M23 Metal Screw Cover – no Chain
部品番号: 09 15 100 9101
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | アクセサリー |
---|---|
製品シリーズ | 丸型コネクタ M23 |
名称 | Signal |
アクセサリータイプ | 保護カバー |
アクセサリーの説明 | 中継用ハウジング用 |
保護等級 (IEC 60529に準拠) | IP67 ロック状態 |
---|---|
IP69 / IPX9K、ISO 20653準拠 ロック状態 |
材質(アクセサリー) | メタル |
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
UL / CSA |
---|
梱包寸法 | 5 |
---|---|
正味重量 | 12.3 g |
原産国 | ドイツ |
欧州関税番号 | 85389099 |
GTIN | 5713140184220 |
ETIM | EC002314 |
eCl@ss | 27,440,208.00 |
前へ
次へ