Locator M12
部品番号: 09 99 000 0618
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
カテゴリ | 工具 |
---|---|
工具のタイプ | ロケーター |
工具の説明 | 部品番号09 99 000 0501およびデータコンタクト、パワーコンタクト Yコーディング用 |
梱包寸法 | 1 |
---|---|
正味重量 | 15 g |
原産国 | 米国 |
欧州関税番号 | 82073090 |
GTIN | 5713140277830 |
ETIM | EC001282 |
eCl@ss | 21,043,852.00 |
前へ
次へ
部品番号: 09 99 000 0618
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
カテゴリ | 工具 |
---|---|
工具のタイプ | ロケーター |
工具の説明 | 部品番号09 99 000 0501およびデータコンタクト、パワーコンタクト Yコーディング用 |
梱包寸法 | 1 |
---|---|
正味重量 | 15 g |
原産国 | 米国 |
欧州関税番号 | 82073090 |
GTIN | 5713140277830 |
ETIM | EC001282 |
eCl@ss | 21,043,852.00 |