Leitung SUB-D9,f-m; 5m
部品番号: 39 50 903 0021
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
Leitung SUB-D9,f-m; 5m
部品番号: 39 50 903 0021
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | システムケーブル |
---|---|
製品シリーズ | D-Sub |
名称 | 標準 |
エレメント | ケーブルアセンブリ |
仕様 | 両端組立て済み |
コネクタ 1 | D-Sub 標準 |
オス | |
プラスチックフード付き | |
コネクタ 2 | D-Sub 標準 |
メス | |
プラスチックフード付き | |
ケーブルタイプ | 銅ケーブル (丸型) |
ケーブル長さ | 5 m |
---|---|
芯数 | 9 |
RoHS | 適合 |
---|---|
ELVステータス | 適合 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 制限対象物質 | 含まず |
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 | 含まず |
REACH SVHC 認可対象候補物質 | 含まず |
梱包寸法 | 1 |
---|---|
正味重量 | 190 g |
原産国 | 中国 |
欧州関税番号 | 85444290 |
GTIN | 5713140155176 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27,060,307.00 |
前へ
次へ