LOCATOR FOR HSC CONTACTS
部品番号: 09 99 000 0308
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
LOCATOR FOR HSC CONTACTS
部品番号: 09 99 000 0308
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | 工具 |
---|---|
工具のタイプ | ロケーター |
工具の説明 | Han® C |
導体断面積 | 1.5 ... 4 mm² |
---|
梱包寸法 | 1 |
---|---|
正味重量 | 4.5 g |
原産国 | ドイツ |
欧州関税番号 | 82055980 |
GTIN | 5713140106352 |
eCl@ss | 21,049,090.00 |
前へ
次へ