LC connector singlemode 2mm
部品番号: 20 10 125 8221
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
LC connector singlemode 2mm
部品番号: 20 10 125 8221
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | コンタクト |
---|---|
製品シリーズ | LC |
コンタクトのタイプ | FOコンタクト |
コンタクトの説明 | シングルモードファイバー 9/125 μm用 ケーブル径2 mm以下用 |
製造工程 | 切削コンタクト |
---|
使用温度範囲 | -40 ... +75 °C |
---|
RoHS | 適合(適用除外品) |
---|---|
RoHS 適用除外項目 | 6(b) / 6(b)-II: アルミニウムの合金元素としての鉛含有量が重量比0.4%以下 / 機械加工用途のアルミニウムの合金元素としての鉛含有量が重量比0.4% |
ELVステータス | 適合(適用除外品) |
China RoHS | 50 |
REACH Annex XVII 制限対象物質 | 含まず |
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 | 含まず |
REACH SVHC 認可対象候補物質 | はい |
REACH SVHC 認可対象候補物質 | 鉛 |
ECHA SCIP番号 | b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d |
カリフォルニアProposition 65物質 | はい |
カリフォルニアProposition 65物質 | 三酸化アンチモン |
鉛 | |
ニッケル | |
ナフタリン |
梱包寸法 | 2 |
---|---|
正味重量 | 3 g |
原産国 | ドイツ |
欧州関税番号 | 85367000 |
GTIN | 5713140133655 |
ETIM | EC000796 |
eCl@ss | 27,440,204.00 |
前へ
次へ