LC connector single mode 3mm
部品番号: 20 10 125 8220
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
LC connector single mode 3mm
部品番号: 20 10 125 8220
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | コンタクト |
---|---|
製品シリーズ | LC |
コンタクトのタイプ | FOコンタクト |
コンタクトの説明 | シングルモードファイバー 9/125 μm用 ケーブル径3 mm以下用 |
製造工程 | 切削コンタクト |
---|
使用温度範囲 | -40 ... +75 °C |
---|
RoHS | 適合 |
---|---|
ELVステータス | 適合 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 制限対象物質 | 含まず |
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 | 含まず |
REACH SVHC 認可対象候補物質 | 含まず |
カリフォルニアProposition 65物質 | 含まず |
梱包寸法 | 2 |
---|---|
正味重量 | 1.06 g |
原産国 | ドイツ |
欧州関税番号 | 85367000 |
GTIN | 5713140133648 |
ETIM | EC000796 |
eCl@ss | 27,440,204.00 |
前へ
次へ