Inducom Crimp ferrule 12,0 - 13,0mm
部品番号: 61 03 000 0142
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
Inducom Crimp ferrule 12,0 - 13,0mm
部品番号: 61 03 000 0142
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | アクセサリー |
---|---|
製品シリーズ | D-Sub |
アクセサリータイプ | 圧着フェルール |
周囲温度 | -20 ... +90 °C |
---|---|
内径 | 12 mm |
外径 | 13 mm |
RoHS | 適合 |
---|---|
ELVステータス | 適合 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 制限対象物質 | 含まず |
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 | 含まず |
REACH SVHC 認可対象候補物質 | 含まず |
カリフォルニアProposition 65物質 | 含まず |
梱包寸法 | 100 |
---|---|
正味重量 | 1.92 g |
原産国 | 中国 |
欧州関税番号 | 85389099 |
GTIN | 5713140157248 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27,440,292.00 |
前へ
次へ