InduCom9 9p 2T-entry hexscrew 4-40
部品番号: 66 67 009 0346
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
InduCom9 9p 2T-entry hexscrew 4-40
部品番号: 66 67 009 0346
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | フード/ハウジング |
---|---|
フード/ハウジングシリーズ | D-Sub InduCom |
フード/ハウジングのタイプ | シェルハウジング |
フード/ハウジングの説明 | 回路基板向け |
サイズ | D-Sub 1 |
---|---|
バージョン | トップエントリー |
ケーブルエントリー | 2x |
ストレインリリーフ | 追加のInduComケーブルクランプまたは圧着フランジ - 使用するケーブルに応じて、フェルールを組み合わせることができます。 |
ロックタイプ | 六角ネジ 4-40 UNCネジ |
2個の部品 | はい |
分離可能 | はい |
締付けトルク | 0.4 Nm カバーネジ |
---|---|
0.4 Nm ロックネジ | |
周囲温度 | -20 ... +90 °C |
保護等級 (IEC 60529に準拠) | IP30 |
材質 (フード/ハウジング) | 亜鉛ダイカスト |
---|---|
材質 (ネジ) | 真鍮、ニッケルメッキ |
長さ | 61.7 mm |
幅 | 31 mm |
高さ | 14.8 mm |
RoHS | 適合 |
ELVステータス | 適合 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 制限対象物質 | 含まず |
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 | 含まず |
REACH SVHC 認可対象候補物質 | 含まず |
カリフォルニアProposition 65物質 | 含まず |
梱包寸法 | 10 |
---|---|
正味重量 | 61.95 g |
原産国 | 中国 |
欧州関税番号 | 85389099 |
GTIN | 5713140158658 |
ETIM | EC001133 |
eCl@ss | 27,440,213.00 |
前へ
次へ