InduCom c-clamp 9-37P dia.9-12mm bulk
部品番号: 61 03 000 0143 280
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
InduCom c-clamp 9-37P dia.9-12mm bulk
部品番号: 61 03 000 0143 280
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | アクセサリー |
---|---|
アクセサリータイプ | ケーブルクランプ |
アクセサリーの説明 | D-Sub 1 ... 4 |
周囲温度 | -20 ... +90 °C |
---|---|
ケーブル径 | 9 ... 12 mm |
RoHS | 適合 |
---|---|
ELVステータス | 適合 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 制限対象物質 | 含まず |
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 | 含まず |
REACH SVHC 認可対象候補物質 | 含まず |
カリフォルニアProposition 65物質 | 含まず |
梱包寸法 | 100 |
---|---|
原産国 | 中国 |
欧州関税番号 | 85389099 |
GTIN | 5713140229655 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27,440,292.00 |
前へ
次へ