InduCom 9P top entry PCB hood w 4-40UNC
部品番号: 66 67 009 0346 160
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
カテゴリ | フード/ハウジング |
---|---|
フード/ハウジングシリーズ | D-Sub InduCom |
フード/ハウジングのタイプ | シェルハウジング |
フード/ハウジングの説明 | 回路基板向け |
サイズ | D-Sub 1 |
---|---|
バージョン | トップエントリー |
ケーブル・エントリー数 | 2 |
ケーブルエントリー | 2x |
ストレインリリーフ | 追加のInduComケーブルクランプまたは圧着フランジ - 使用するケーブルに応じて、フェルールを組み合わせることができます。 |
ロックタイプ | 六角ネジ 4-40 UNCネジ |
2個の部品 | はい |
分離可能 | はい |
前へ
次へ