ICC20 Fixing nut
部品番号: 19 59 020 2102
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
ICC20 Fixing nut
部品番号: 19 59 020 2102
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | アクセサリー |
---|---|
製品シリーズ | HARTING ICC |
アクセサリータイプ | 固定ナット |
サイズ | 20 |
---|
材質(アクセサリー) | サーモプラスチック |
---|---|
カラー(アクセサリー) | 黒 |
RoHS | 適合 |
ELVステータス | 適合 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 制限対象物質 | 含まず |
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 | 含まず |
REACH SVHC 認可対象候補物質 | 含まず |
カリフォルニアProposition 65物質 | 含まず |
仕様 | IEC 61984 |
---|---|
IEC 60664-1 | |
認証 | CE |
梱包寸法 | 1 |
---|---|
正味重量 | 0.012 kg |
原産国 | インド |
欧州関税番号 | 85389099 |
GTIN | 5713140326903 |
eCl@ss | 27,440,292.00 |
前へ
次へ