ICC20 Cable-to-Cable
部品番号: 19 59 120 1020
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
ICC20 Cable-to-Cable
部品番号: 19 59 120 1020
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | コネクタ |
---|---|
製品シリーズ | HARTING ICC |
フード/ハウジングのタイプ | 中継用ハウジング |
サイズ | 20 |
---|---|
ロックタイプ | バヨネット式ロック |
詳細 | バックシェルは別途ご注文ください。 |
使用温度範囲 | -40 ... +125 °C |
---|---|
再ロック回数 | ≥ 500 |
保護等級 (IEC 60529に準拠) | IP67 |
IPX9 |
材質 (フード/ハウジング) | 亜鉛ダイカスト |
---|---|
表面 (フード/ハウジング) | ニッケルメッキ |
材質 (シール) | EPDM |
カラー(シール) | 黒 |
RoHS | 適合 |
ELVステータス | 適合 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 制限対象物質 | 含まず |
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 | 含まず |
REACH SVHC 認可対象候補物質 | 含まず |
カリフォルニアProposition 65物質 | 含まず |
仕様 | IEC 61984 |
---|---|
IEC 60664-1 | |
認証 | CE |
梱包寸法 | 1 |
---|---|
正味重量 | 55.71 g |
原産国 | インド |
欧州関税番号 | 85389099 |
GTIN | 5713140400559 |
eCl@ss | 27,440,224.00 |
前へ
次へ