ICC20 CP-Plug
部品番号: 19 59 020 1101
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
ICC20 CP-Plug
部品番号: 19 59 020 1101
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | アクセサリー |
---|---|
製品シリーズ | HARTING ICC |
アクセサリータイプ | 保護カバー |
アクセサリーの説明 | ケーブルハウジング用 |
サイズ | 20 |
---|
保護等級 (IEC 60529に準拠) | IP65 |
---|
材質(アクセサリー) | サーモプラスチック |
---|---|
カラー(アクセサリー) | 黒 |
RoHS | 適合 |
ELVステータス | 適合 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 制限対象物質 | 含まず |
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 | 含まず |
REACH SVHC 認可対象候補物質 | 含まず |
カリフォルニアProposition 65物質 | 含まず |
認証 | CE |
---|
梱包寸法 | 1 |
---|---|
正味重量 | 0.01 kg |
原産国 | インド |
欧州関税番号 | 85389099 |
GTIN | 5713140326798 |
eCl@ss | 27,440,208.00 |
前へ
次へ