ICC20-4/3-MI-CRT
部品番号: 19 59 020 0701
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
ICC20-4/3-MI-CRT
部品番号: 19 59 020 0701
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | コネクタ |
---|---|
製品シリーズ | HARTING ICC |
エレメント | インサート |
結線方式 | クリンプ端子 |
---|---|
ジェンダー | オス |
サイズ | 20 |
コンタクト数 | 8 |
シグナルコンタクト数 | 3 |
パワーコンタクト数 | 4 |
特殊コンタクト数 | 1 |
特殊コンタクトの仕様 | PEコンタクト |
詳細 | クリンプコンタクトは別売。 |
導体断面積 | 0.14 ... 2.5 mm² 信号 |
---|---|
1.5 ... 10 mm² Power | |
定格電流(信号) | 10 A |
定格電圧(信号) | 250 V |
定格電流(パワー) | 40 A |
定格電圧導体-接地間(電力) | 400 V |
定格電圧導体-導体(電力) | 690 V |
定格サージ電圧(パワー) | 6 kV |
汚染度(パワー) | 3 |
絶縁抵抗 | >1010 Ω |
ストリップ 長さ | 11 mm Han® C: 10 mm² |
使用温度範囲 | -40 ... +125 °C |
嵌合回数 | ≥ 500 |
材質 (インサート) | ポリカーボネート (PC) |
---|---|
カラー(インサート) | RAL 7032 (ぺブルグレー) |
材料の難燃性 UL94 | V-0 |
RoHS | 適合 |
ELVステータス | 適合 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 制限対象物質 | 含まず |
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 | 含まず |
REACH SVHC 認可対象候補物質 | 含まず |
仕様 | IEC 61984 |
---|---|
IEC 60664-1 | |
認証 | CE |
梱包寸法 | 1 |
---|---|
正味重量 | 21.04 g |
原産国 | インド |
欧州関税番号 | 85366990 |
GTIN | 5713140490536 |
eCl@ss | 27,440,223.00 |
前へ
次へ