Hybridcbl. Dunker LAiO10 HD 3,0m
部品番号: 61 88 720 0024 0300
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
エレメント | ケーブルアセンブリ |
---|---|
仕様 | 両端組立て済み |
コネクタ 1 | M16 |
メス | |
12 + 3ピン | |
コネクタ 2 | LP 14 + 3極 |
ケーブルタイプ | 銅ケーブル (丸型) |
ケーブルの説明 | 耐油性 |
ハロゲンフリー | |
シリコン不使用 | |
特長 | 高い柔軟性 |
ドラッグチェーンと互換 |
ケーブル長さ | 3 m |
---|---|
芯線構造 | 3x 1.5 mm2 + 2x 0.34 mm2 + 2x 2x 0.22 mm2 |
アプリケーション分野 | ハイブリッド機能用 |
前へ
次へ