Hybridcbl. Dunker LAiO1 3,0m
部品番号: 61 88 720 0001 0300
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
エレメント | ケーブルアセンブリ |
---|---|
仕様 | 両端組立て済み |
コネクタ 1 | LP 14 + 7極 |
コネクタ 2 | M16 |
メス | |
12 + 3ピン | |
ケーブルタイプ | 銅ケーブル (丸型) |
ケーブルの説明 | 大部分において耐油性を確保 |
シリコン不使用 | |
特長 | より線 |
ケーブル長さ | 3 m |
---|---|
芯線構造 | CH [<2(2 Li9Y 0.22 mm²) + 3 Li9Y 0.22 mm² + 2 Li9Y 0.34mm² + (2 Li9Y 0.34 mm²) > VlCVl + 3 Li9Y 1.50 mm²] VlCVl11Y |
アプリケーション分野 | ハイブリッド機能用 |
前へ
次へ