Hybridcable Cat.6 4x2xAWG26/7,4x1,5 100m
部品番号: 09 45 600 0302
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
Hybridcable Cat.6 4x2xAWG26/7,4x1,5 100m
部品番号: 09 45 600 0302
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
概要
製品詳細
カテゴリ | システムケーブル |
---|---|
エレメント | バルクケーブル |
仕様 | 未組立 |
ケーブルタイプ | ハイブリッドケーブル (銅/銅) |
ケーブルの説明 | ハロゲンフリー |
UV耐性 |
ケーブル長さ | 100 m |
---|---|
芯数 | 12 |
芯線構造 | 4x 2x AWG 26/7 |
4x 1.5 mm² |
前へ
次へ