Hybr.cable assy, DC, 1m -1x Han3a
部品番号: 33 57 111 0010 001
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
カテゴリ | システムケーブル |
---|---|
エレメント | ケーブルアセンブリ |
仕様 | 片側組み立て済み |
コネクタ 1 | Han® 3 A メタル |
ケーブルタイプ | ハイブリッドケーブル (銅/銅) |
ケーブルの説明 | DCバージョン |
ケーブル長さ | 1 m |
---|---|
芯線構造 | 4x 2x AWG 26/7 |
3x 2.5 mm² |
前へ
次へ
部品番号: 33 57 111 0010 001
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
カテゴリ | システムケーブル |
---|---|
エレメント | ケーブルアセンブリ |
仕様 | 片側組み立て済み |
コネクタ 1 | Han® 3 A メタル |
ケーブルタイプ | ハイブリッドケーブル (銅/銅) |
ケーブルの説明 | DCバージョン |
ケーブル長さ | 1 m |
---|---|
芯線構造 | 4x 2x AWG 26/7 |
3x 2.5 mm² |