Han1A CA 3+PE -latch m/- PVC 10m
部品番号: 33 50 040 0201 100
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
ケーブルタイプ | JZ-500 4G2,5qmm; ADM 9,2mm Show details |
---|---|
コネクタ 1 | Han 1A-3+PE-c-m latch Show details |
Han 1A-back shell 5,7-10mm Show details | |
Han E M Crimp Contact Ag 2.5 mm²/ 14 AWG Show details |
カテゴリ | システムケーブル |
---|---|
製品シリーズ | Han® 1A |
エレメント | ケーブルアセンブリ |
仕様 | 片側組み立て済み |
コネクタ 1 | Han® 1A オス |
ケーブルタイプ | 銅ケーブル (丸型) |
ケーブルの説明 | 耐油性 |
ケーブル長さ | 10 m |
---|---|
芯数 | 4 |
芯線構造 | 4x 2.5 mm² |
コンタクト数 | 3 |
PEコンタクト | はい |
ロックタイプ | スナップインラッチ |
詳細 | 通電状態で挿抜しないこと。 |
組み立てと設置は、資格を持つ電気技師が実施してください。 |
前へ
次へ