Han1A CA 12 Pole -lever m/- PVC 1m
部品番号: 33 50 140 0304 010
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
カテゴリ | システムケーブル |
---|---|
製品シリーズ | Han® 1A |
エレメント | ケーブルアセンブリ |
仕様 | 片側組み立て済み |
コネクタ 1 | Han® 1A オス |
ケーブルタイプ | 銅ケーブル (丸型) |
ケーブルの説明 | 耐油性 |
ケーブル長さ | 1 m |
---|---|
芯数 | 12 |
芯線構造 | 12 x 0.34 mm² |
コンタクト数 | 12 |
ロックタイプ | シングルロックレバー |
詳細 | 通電状態で挿抜しないこと。 |
組み立てと設置は、資格を持つ電気技師が実施してください。 |
前へ
次へ