Han-Yellock shell top entry M40
部品番号: 11 12 600 1403
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
Han-Yellock shell top entry M40
部品番号: 11 12 600 1403
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | フード/ハウジング |
---|---|
フード/ハウジングシリーズ | Han-Yellock® |
フード/ハウジングのタイプ | シェル |
サイズ | Han-Yellock® 60 |
---|---|
バージョン | トップエントリー |
ケーブルエントリー | 1x M40 |
ロックタイプ | プッシュボタン |
アプリケーション分野 | 産業アプリケーション用フード/ハウジング |
使用温度範囲 | -40 ... +125 °C |
---|---|
使用温度範囲に関する注意事項 | IEC 61984に準拠したコネクタとして使用する場合。 |
開閉時の温度 | -10 ... +85 °C |
保護等級 (IEC 60529に準拠) | IP65 |
IP67 |
材質 (フード/ハウジング) | アルミダイカスト |
---|---|
表面 (フード/ハウジング) | 粉体塗装 |
カラー(フード/ハウジング) | RAL 7021 (ブラックグレー) |
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
カリフォルニアProposition 65物質 | ニッケル |
ナフタリン |
仕様 | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
認証 | CE |
DNV GL |
梱包寸法 | 1 |
---|---|
正味重量 | 143.8 g |
原産国 | ドイツ |
欧州関税番号 | 85389099 |
GTIN | 5713140110359 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27,440,202.00 |
前へ
次へ