Han Yellock multiplier 2:3
部品番号: 11 05 105 2802
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
Han Yellock multiplier 2:3
部品番号: 11 05 105 2802
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | インサート |
---|---|
製品シリーズ | Han-Yellock® |
エレメント | マルチプライアー |
仕様 | ブリッジコンタクト×2 |
ブリッジなしのコンタクト×3 |
ジェンダー | メス |
---|---|
コンタクト数 | 5 |
絶縁抵抗 | >1010 Ω |
---|---|
使用温度範囲 | -40 ... +125 °C |
嵌合回数 | ≥ 500 |
材質 (インサート) | ポリカーボネート (PC) |
---|---|
カラー(インサート) | RAL 3000 (赤) |
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
REACH SVHC 認可対象候補物質 | Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate |
鉛 | |
ECHA SCIP番号 | 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242 |
カリフォルニアProposition 65物質 | はい |
カリフォルニアProposition 65物質 | 鉛 |
ニッケル | |
鉄道車両の火災安全性 | EN 45545-2 (2020-08) |
要件セットとハザードレベル | R26 |
仕様 | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
UL / CSA | |
認証 | DNV GL |
梱包寸法 | 2 |
---|---|
正味重量 | 5.24 g |
原産国 | ルーマニア |
欧州関税番号 | 85366990 |
GTIN | 5713140109681 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27,440,205.00 |
前へ
次へ