Han-Yellock 60 kit, 48 pin, angled
部品番号: 10 22 600 0003
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
Han-Yellock 60 kit, 48 pin, angled
部品番号: 10 22 600 0003
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | コネクタセット |
---|---|
製品シリーズ | Han-Yellock® |
フード/ハウジングのタイプ | パネル取付けハウジング |
キャリアフード | |
シェル |
結線方式 | クリンプ端子 |
---|---|
サイズ | Han-Yellock® 60 |
コンタクト数 | 48 |
バージョン | サイドエントリー |
ケーブルエントリー | 1x M32 |
詳細 | クリンプコンタクトは別売。 |
クランプ可能範囲 | 13 ... 25 mm |
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
REACH SVHC 認可対象候補物質 | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol |
鉛 | |
カリフォルニアProposition 65物質 | はい |
カリフォルニアProposition 65物質 | 鉛 |
ニッケル | |
ナフタリン |
梱包寸法 | 1 |
---|---|
正味重量 | 787 g |
原産国 | ドイツ |
欧州関税番号 | 85366990 |
GTIN | 5713140189829 |
ETIM | EC002636 |
eCl@ss | 27,440,113.00 |
前へ
次へ