Han-Yellock 10 Kit, 3+PE screw, angled
部品番号: 10 22 003 0002
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
Han-Yellock 10 Kit, 3+PE screw, angled
部品番号: 10 22 003 0002
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | コネクタセット |
---|---|
製品シリーズ | Han-Yellock® |
フード/ハウジングのタイプ | フード |
パネル取付けハウジング |
結線方式 | ネジ端子 |
---|---|
サイズ | Han-Yellock® 10 |
コンタクト数 | 3 |
PEコンタクト | はい |
バージョン | サイドエントリー |
ケーブルエントリー | 1x M20 |
クランプ可能範囲 | 6 ... 12 mm |
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
ECHA SCIP番号 | 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242 |
カリフォルニアProposition 65物質 | はい |
カリフォルニアProposition 65物質 | 鉛 |
ニッケル | |
ナフタリン |
梱包寸法 | 1 |
---|---|
正味重量 | 451 g |
原産国 | ドイツ |
欧州関税番号 | 85366990 |
GTIN | 5713140189737 |
ETIM | EC002636 |
eCl@ss | 27,440,113.00 |
前へ
次へ