Han U Hex Adaptor M25 x 1.5
部品番号: 19 36 000 5134
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
Han U Hex Adaptor M25 x 1.5
部品番号: 19 36 000 5134
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | アクセサリー |
---|---|
アクセサリータイプ | 六角アダプター |
アクセサリーの説明 | O-リング付き |
詳細 | 4000V 18kV 3 適用時に必要 |
---|
レンチ サイズ | 30 |
---|---|
サイズ | M25 |
材質(アクセサリー) | メタル |
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
ECHA SCIP番号 | 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242 |
カリフォルニアProposition 65物質 | はい |
カリフォルニアProposition 65物質 | 鉛 |
ニッケル |
梱包寸法 | 10 |
---|---|
正味重量 | 64.4 g |
原産国 | ドイツ |
欧州関税番号 | 85366990 |
GTIN | 5713140128286 |
ETIM | EC002939 |
eCl@ss | 27,440,392.00 |
前へ
次へ