Han TPL 800 Y-distributor
部品番号: 09 40 033 0901
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
Han TPL 800 Y-distributor
部品番号: 09 40 033 0901
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | コネクタセット |
---|---|
フード/ハウジングシリーズ | Han® HPR TrainPowerLine |
エレメント | Y分岐 |
コンタクト数 | 3 |
---|---|
アプリケーション分野 | 過酷な屋外環境用フード/ハウジング |
導体断面積 | 95 ... 185 mm² |
---|---|
定格電流 | 800 A |
定格電圧 | 5,100 V DC |
3,000 V AC |
材質 (フード/ハウジング) | アルミダイカスト |
---|---|
耐腐食 |
仕様 | EN 50124-1 |
---|---|
EN 50467 | |
IEC 61373 カテゴリ1 クラスB | |
UIC 550 | |
UIC 552 |
梱包寸法 | 1 |
---|---|
正味重量 | 6,100 g |
原産国 | ドイツ |
欧州関税番号 | 85366990 |
GTIN | 5713140190047 |
ETIM | EC002636 |
eCl@ss | 27,440,114.00 |
前へ
次へ