Han TC350 male contact 120mm²
部品番号: 09 11 000 6144
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
Han TC350 male contact 120mm²
部品番号: 09 11 000 6144
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | コンタクト |
---|---|
製品シリーズ | TC 350 |
コンタクトのタイプ | クリンプコンタクト |
ジェンダー | オス |
---|---|
製造工程 | 切削コンタクト |
詳細 | 耐振動・耐衝撃性は、ケーブルを適切な間隔で固定して初めて得られます。ストレインリリーフの間隔については、eCataogueの「Instructions」の項をご覧ください。 |
導体断面積 | 120 mm² |
---|---|
定格電流 | ≤ 350 A |
接触抵抗 | ≤ 0.3 mΩ |
ストリップ 長さ | 24 mm |
使用温度範囲 | -40 ... +125 °C |
嵌合回数 | ≥ 500 |
耐振動性 | IEC 61373 カテゴリ2に準拠 |
耐衝撃性 | IEC 61373 カテゴリ2に準拠 |
材質 (コンタクト) | 銅合金 |
---|---|
表面 (コンタクト) | 銀メッキ |
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
ECHA SCIP番号 | b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d |
カリフォルニアProposition 65物質 | はい |
カリフォルニアProposition 65物質 | 鉛 |
ニッケル |
仕様 | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 |
梱包寸法 | 1 |
---|---|
正味重量 | 84.1 g |
原産国 | ドイツ |
欧州関税番号 | 85359000 |
GTIN | 5713140015166 |
ETIM | EC000796 |
eCl@ss | 27,440,204.00 |
前へ
次へ