Han TC300 female contact axial 95-120mm²
部品番号: 09 11 000 6639
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
Han TC300 female contact axial 95-120mm²
部品番号: 09 11 000 6639
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | コンタクト |
---|---|
製品シリーズ | TC 300 |
コンタクトのタイプ | アクシャルスクリューコンタクト |
ジェンダー | メス |
---|---|
製造工程 | 切削コンタクト |
導体断面積 | 95 ... 120 mm² |
---|---|
定格電流 | ≤ 300 A |
接触抵抗 | ≤ 0.3 mΩ |
ストリップ 長さ | 19 ... 20 mm |
締付けトルク | 14 Nm @ 95 mm² |
16 Nm @ 120 mm² | |
レンチ サイズ | 5 |
20 | |
使用温度範囲 | -40 ... +125 °C |
嵌合回数 | ≥ 500 |
材質 (コンタクト) | 銅合金 |
---|---|
表面 (コンタクト) | 銀メッキ |
RoHS | 適合(適用除外品) |
RoHS 適用除外項目 | 6(a) / 6(a)-I: : 機械加工用途の鋼材および亜鉛メッキ鋼中の合金元素としての鉛含有量が重量比0.35%以下 / 機械加工用途の鋼材中の合金成分としての鉛含有量が重量比0.35%以下、およびバッチ式溶融亜鉛メッキ鋼中の鉛含有量が重量比0.2%以下 |
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
仕様 | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 |
梱包寸法 | 1 |
---|---|
正味重量 | 60 g |
原産国 | ルーマニア |
欧州関税番号 | 85366990 |
GTIN | 5713140188518 |
ETIM | EC000796 |
eCl@ss | 27,440,204.00 |
前へ
次へ