Han TC300 female contact M8, short
部品番号: 09 11 000 6679
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
Han TC300 female contact M8, short
部品番号: 09 11 000 6679
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | コンタクト |
---|---|
製品シリーズ | TC 300 |
コンタクトのタイプ | ねじ止めコンタクト |
コンタクトの説明 | M8 ショートバージョン |
ジェンダー | メス |
---|---|
製造工程 | 切削コンタクト |
定格電流 | ≤ 300 A |
---|---|
接触抵抗 | ≤ 0.3 mΩ |
締付けトルク | 10 Nm |
レンチ サイズ | 5 |
14 | |
使用温度範囲 | -40 ... +125 °C |
嵌合回数 | ≥ 500 |
材質 (コンタクト) | 銅合金 |
---|---|
表面 (コンタクト) | 銀メッキ |
RoHS | 適合 |
ELVステータス | 適合 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 制限対象物質 | 含まず |
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 | 含まず |
REACH SVHC 認可対象候補物質 | 含まず |
仕様 | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 |
梱包寸法 | 1 |
---|---|
正味重量 | 47.17 g |
原産国 | ドイツ |
欧州関税番号 | 85366990 |
GTIN | 5713140188549 |
ETIM | EC000796 |
eCl@ss | 27,440,204.00 |
前へ
次へ