Han TC300 female contact M8
部品番号: 09 11 000 6680
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
Han TC300 female contact M8
部品番号: 09 11 000 6680
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | コンタクト |
---|---|
製品シリーズ | TC 300 |
コンタクトのタイプ | ねじ止めコンタクト |
コンタクトの説明 | M8 ロングバージョン |
ジェンダー | メス |
---|---|
製造工程 | 切削コンタクト |
定格電流 | ≤ 300 A |
---|---|
接触抵抗 | ≤ 0.3 mΩ |
締付けトルク | 10 Nm |
レンチ サイズ | 14 |
使用温度範囲 | -40 ... +125 °C |
嵌合回数 | ≥ 500 |
材質 (コンタクト) | 銅合金 |
---|---|
表面 (コンタクト) | 銀メッキ |
仕様 | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 |
梱包寸法 | 1 |
---|---|
正味重量 | 85.4 g |
原産国 | ドイツ |
欧州関税番号 | 85359000 |
GTIN | 5713140936904 |
ETIM | EC000796 |
eCl@ss | 27,440,204.00 |
前へ
次へ